Odniesienie do systemu

Załadunek i rozładunek maszyn za pomocą ZiMo

Rozwiązania systemowe | Mobilność | Robotyka mobilna

Task & Solution

Dzięki naszemu bogatemu portfolio akcesoriów i opcji, możesz dostosować mobilną celę robotyczną ZiMo do swoich indywidualnych potrzeb i wymagań. Zmienna konfiguracja i krótkie czasy przezbrajania gwarantują maksymalną elastyczność procesów i ogromny potencjał modernizacji procesów produkcyjnych. Kątowy kołnierz serii LWR został opracowany specjalnie dla ekosystemu ramienia końcowego MATCH i umożliwia szybką, beznarzędziową wymianę w ciągu kilku sekund. Może być stosowany uniwersalnie, jest kompatybilny ze wszystkimi popularnymi modelami robotów i łączy w sobie dwie najważniejsze technologie chwytania: mechaniczną i podciśnieniową. Dzięki kompaktowej konstrukcji, kątowe połączenie minimalizuje przeszkadzające kontury i maksymalizuje swobodę ruchu.


PROSIMY O KONTAKT

Dane osobowe
Wiadomość